text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3000-16

Description:  Alum Comp Reducer 500 to 350

CUP: 783786765836

Épissure réductrice en aluminium. Calibre de fils 500 kcmil à 350 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Sizes and Dies References. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. Pink and Brown Caps, Oxide Inhibiting Compound. Center Stop.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

500

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 7 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant