n° de catalogue : 3000-15
Description: AL COMP Reducer 500 to 4/0 Str
CUP: 783786765829
Épissure réductrice en aluminium. Calibre de fils 500 kcmil à 4/0 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7 pouces |