text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3000-11

Description:  AL COMP Reducer 350 to 4/0 Str

CUP: 783786765805

Épissure réductrice en aluminium. Calibre de fils 350 kcmil à 4/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné et 350 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant