text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3000-10

Description:  Alum Comp Reducer 350 to 3/0

CUP: 783786765799

Épissure réductrice en aluminium. Calibre de fils 350 kcmil à 3/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Sizes and Dies References. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. Red and Black Caps, Oxide Inhibiting Compound. Center Stop.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 STR to 350 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 5.000 inch, Outside Diameter 1.137 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant