n° de catalogue : 2SHP
Description: CAPUCHON VIS BLOCAGE DOUILLES
CUP: 67396008775
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Chapeau extérieur fabriqué en matériau phénolique robuste, résistant à une température de 150 degrés Celsius.
- Fabriqué de composé phélonique coté 150 degrés Celsius.
- Choix de vis de blocage à tête fendue ou carrée (Robertson).
- Le chapeau isolant se bloque solidement en place pour empêcher le desserrage accidentel dans les applications où le connecteur est soumis à de fortes vibrations.
- Aucun besoin de dénuder les fils de nouveau lors du recâblage. Il suffit de desserrer la vis de blocage pour enlever les fils non torsadés
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Le capuchon externe est fabriqué en matériau phénolique robuste et est classé à 150 degrés C. |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
600 V |
Type de fils |
Pour conducteur de cuivre uniquement |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |