text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2SHI

Description:  VIS ET DOUILLES EN LAITON SEULEMENT

CUP: 67396007969

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Vis de blocage et douilles en laiton seulement. Gamme de calibres AWG minimum 2 #14, maximum 1 #12 + 2 #10. Emballage carton 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Matériau

Polymère thermoplastique

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Cote de température

302 F , 150 C

Montage

à visser

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809, CSA 6591
UL E9809, CSA 6591

Dimensions

Calibre de fils

16-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici