n° de catalogue : 2SHD
Description: CAPUCHON VIS BLOCAGE DOUILLES
CUP: 67396015032
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Capuchon avec vis de blocage et douilles en laiton. Gamme de calibres AWG minimum 2 #14, maximum 1 #12 + 2 #10. Emballage Flip-Pak 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Matériau |
Polymère thermoplastique |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
302 F , 150 C |
Montage |
à visser |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA 6591 |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |