text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2SHB

Description:  MARRETTE NO 2 VIS DE BLOCAGE BTE/15

CUP: 67396009031

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils #2 à vis de blocage. Anti-vibration. Convient aux fils de calibres 16-10 AWG. Emballage boîte 15 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Fabriqué de composé phélonique coté 150 degrés Celsius.
  • Insulator cap locks securely in place to safeguard against accidental loosening in high vibration applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Matériau

Polymère thermoplastique

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Cote de température

302 F , 150 C

Montage

à visser

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809, CSA 6591
UL E9809, CSA 6591

Dimensions

Calibre de fils

18-12 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici