n° de catalogue : 2RF4
Description: EPISS BOUT BOUT ISOL NYL CAL 4
CUP: 786210894676
Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 4. Diamètre d"isolant 0,510 pouce. Emballage de 15.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928.
- These splices are color-coded according to wire size.
- Application Tools: TBM6, TBM6S
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928. These splices are color-coded according to wire size. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Électro étamé |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |