n° de catalogue : 2RD8
Description: EPISS BOUT BOUT ISOL NYL CAL 8
CUP: 786210894652
Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 8. Diamètre d"isolant 0,340 pouce. Emballage de 25.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928.
- These splices are color-coded according to wire size.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, ERG4007
- Alternate Package Qty: RDD27
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928. These splices are color-coded according to wire size. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Électro étamé |
Couleur |
Rouge |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |