text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2RCC

Description:  EPISS BOUT A BOUT NYL AVION 12-10

CUP: 786210800233

Épissure isolée nylon pour systèmes d"avionnerie. Calibre de fils 12-10. Emballage de 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928.
  • These splices are color-coded according to wire size.
  • Application Tools: WT145C, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RCC23

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928. These splices are color-coded according to wire size.

Spécifications

Calibre de conducteur

12-10

Matériau

Cuivre

Fini

Électro étamé

Couleur

Jaune

Tension nominale

600 V

Isolation

Nylon isolé

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici