n° de catalogue : 2RC10
Description: EPISS BOUT A BOUT ISOL NYL 12-10
CUP: 786210800226
Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Diamètre d"isolant 0,210 pouce. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928.
- These splices are color-coded according to wire size.
- Application Tools: ERG4001, WT145C, WT112M
- Alternate Package Qty: RCC21
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928. These splices are color-coded according to wire size. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Électro étamé |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |