n° de catalogue : 2RBB
Description: EPISS BOUT A BOUT NYL AVION 16-14
CUP: 786210800219
Épissure isolée nylon pour systèmes d"avionnerie. Calibre de fils 16-14. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928.
- These splices are color-coded according to wire size.
- Application Tools: WT145C, ERG4001
- Alternate Package Qty: RBB23
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Nylon insulated splices meet or exceed the requirements of MIL-T-7928. These splices are color-coded according to wire size. |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Électro étamé |
|
Couleur |
Bleu |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |