n° de catalogue : 2RA18XCP
Description: COSSE STA-KON-MINI EMBALL CAL 22-18
CUP: 786210899350
Épissure bout à bout isolée vinyle, manchon de support évasé. Calibre de fils 22-18. Diamètre d"isolant 0,170 pouce. Mini emballage de 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- In butt splices, the wires are butted together and crimped at each end of the splice.
- These splices are color-coded according to wire size.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: 2RA18X
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
In butt splices, the wires are butted together and crimped at each end of the splice. These splices are color-coded according to wire size. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Électro étamé |
Couleur |
Rouge |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |