text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2LGRAP22LD1W3

Description:  UNITE COMBINE PICTOGRAMME PLASTIQUE

CUP: 624616344206

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage au plafond, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 25W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence