text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2LGRAP1W3

Description:  12V50W PLASTIQUE COMBINE PICTOGRAMME

CUP: 787321205283

Arrows/Chevron Direction: none, Pictogram Combination Unit, single face ceiling or wall mount, Colour: factory white, 120/347VAC, diagnostics, non-audible, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 6V, Battery Wattage (W): 25, self-powered, Head Style: shielded, no lamps, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, with canopy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence