n° de catalogue : 2LGRAP12LD2W3
Description: ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 06V
CUP: 787321205290
Flèches/Chevron Direction: vide, Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage mural ou montage au plafond , Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , diagnostique, non audible, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 6 V, Puissance de la batterie: 25 , autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 5 W, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…