text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2LGRAP12LD1W3NEXRF

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 624616363566

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 25W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence