n° de catalogue : 2LGRAP12LD1B3NEXRF
Description: PLASTIQUE EM DEL UNITE COMBINE 6V
CUP: 624616363603
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: noir, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 25W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…