text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2LGRAP12LD1B2

Description:  ENSEIGNE COMBINE PICTO PLASTIQUE 6V

CUP: 624616346507

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: noir, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 25W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence