text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2LGRA22LD1W3

Description:  COMBO EXIT 6V20W 2F 2XMR16 DEL 4W

CUP: 624616301827

Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 25W, double face, Montage au plafond, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence