Catalog No. : 2LGRA12LD2W3
Description: COMPACT EM PLSTC LED COMBO 6V20W
CUP: 624616371912
Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 25W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.