text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 2HS1 1/4C-G

n° de catalogue : 2HS11/4C-G

Description:  SANGLE PR TUYAUX-2 TR 1-1/4PO OCAL

CUP: 704508031473

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Sangle à deux trous pour tuyaux à revêtement de PVC. Diamètre de conduit 1-1/4 pouce (35 millimètres), en acier estampé gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Dimensionnés en fonction de l’épaisseur supplémentaire de revêtement de PVC

Application

Pour soutenir les conduits sur les murs et les structures

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouce/35 métrique

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici