text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 2G4D 1/2 3/4

n° de catalogue : 2G4D1/23/4

Description:  BTE PRE-GR AC 30.3PO CU DEB 1/23/4

CUP: 785991127874

Boîte de sortie deux groupes 4 pouces carrés. 2-1/8 pouces profond. Capacité 30,3 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtes de sortie en acier

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Nombre de sorties

2

Matériau

Acier

Volume

30,3 pouces cubes

Débouchures

17

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 2-1/8 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant