n° de catalogue : 2ES10-0101-90
Description: CU Flex Braid 664A 18in SFerr 90Deg
CUP: 783786763108
Copper Flexible Braid with Silver Plated Ferrules, 664 amps, 18 inches long x 1-39/64 inch wide x 1/2 inch Thick. 4 inch Pads with Two Inline 9/16 inch Holes on 1-3/4 inch Center. 2 Layers of Braid. Ferrules on 90 Degrees from each other Axiaally.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Plaqué argent |
Ampères |
664 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
18 inch Long |