text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2DS10-0101

Description:  CU Flex Braid 560A 18in S Ferr

CUP: 783786762972

Copper Flexible Braid with Silver Plated Ferrules, 560 amps, 18 inches long x 1-15/32 inch wide x 3/8 inch Thick. 4 inch Pads with Two Inline 9/16 inch Holes on 1-3/4 inch Center. 2 Layers of Braid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole Pads

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Ampères

560 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

18 inch Long