Alternate Catalog No. : E91N/30SCC
n° de catalogue : 2CSM299902R1801
Description: E90 CC 1P+N W/BFI
CUP: 8012542999027
E 91N/30S CC is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection specific for class CC fuses
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
E 90 |
Rated Current |
30 A |
Rated Operational Voltage |
600 V AC/DC |
Fuse Type |
Class CC |
Blown Fuse Indicator (BFI) |
Yes |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…