Alternate Catalog No. : E91/30CC
n° de catalogue : 2CSM299872R1801
Description: E90 CLASS CC FH 1P 30A
CUP: 8012542998723
E 91/30 CC is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection specific for class CC fuses
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
1 |
Product Main Type |
E 90 |
Rated Current |
30 A |
Rated Operational Voltage |
600 V AC/DC |
Fuse Type |
Class CC |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…