Alternate Catalog No. : E92/32SPV
n° de catalogue : 2CSM256913R1801
Description: E90 PV 1000VDC 2P W/BFI
CUP: 8012542569138
E 92/32s PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications with blown fuse indicator.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
E 90 PV |
Rated Current |
32 A |
Rated Operational Voltage |
1000 V DC |
Fuse Type |
Midget/PV |
Blown Fuse Indicator (BFI) |
Yes |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…