text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E93N/32

n° de catalogue : 2CSM204733R1801

Description:  E90 SWITCH DISC 3P N 30A MIDGET

CUP: 8012542047339

E 93N/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fuse holders

Spécifications

Number of Poles

4

Product Main Type

E 90

Rated Current

32 A

Rated Operational Voltage

690 V AC/DC

Fuse Type

Midget

Blown Fuse Indicator (BFI)

No