Alternate Catalog No. : E92/32PV
n° de catalogue : 2CSM204703R1801
Description: SECT. FUSIBLE E90PV 2P 32A 1000VDC
CUP: 8012542047032
E 92/32 PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications. No blown fuse indicator.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
E 90 PV |
Rated Current |
32 A |
Rated Operational Voltage |
1000 V DC |
Fuse Type |
Midget/PV |
Blown Fuse Indicator (BFI) |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…