Alternate Catalog No. : E91N/50S
n° de catalogue : 2CSM202392R1801
Description: PORTE FUSIBLE E90 1P+N AVEC BFI
CUP: 8012542775621
E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
E 90 |
Rated Current |
50 A |
Rated Operational Voltage |
690 V AC/DC |
Fuse Type |
Midget |
Blown Fuse Indicator (BFI) |
Yes |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…