Alternate Catalog No. : E93/32S
n° de catalogue : 2CSM202063R1801
Description: E90 FUSE HOLDER 3P 32A BFI
CUP: 8012542020639
E 93/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. With blown fuse indicator.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
3 |
Product Main Type |
E 90 |
Rated Current |
32 A |
Rated Operational Voltage |
690 V AC/DC |
Fuse Type |
Midget |
Blown Fuse Indicator (BFI) |
Yes |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…