Alternate Catalog No. : E91/32PV 1500E
n° de catalogue : 2CSM202041R1801
Description: FUSE HOLDER E90 PV 1500 VDC
CUP: 8012542020417
E 91/32 PV 1500 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
1 |
Product Main Type |
E 90 PV |
Rated Current |
32 A |
Rated Operational Voltage |
1500 V DC |
Fuse Type |
Midget/PV |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…