text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E91/32

n° de catalogue : 2CSM200923R1801

Description:  E90 SWITCH DISC 1P 30A MIDGET

CUP: 8012542009238

E 91/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fuse holders

Spécifications

Number of Poles

1

Product Main Type

E 90

Rated Current

32 A

Rated Operational Voltage

690 V AC/DC

Fuse Type

Midget

Blown Fuse Indicator (BFI)

No