Alternate Catalog No. : E91N/32
n° de catalogue : 2CSM200893R1801
Description: E90 SWITCH DISC 1P N 30A MIDGET
CUP: 8012542008934
E 91N/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Fuse holders |
Spécifications
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
E 90 |
Rated Current |
32 A |
Rated Operational Voltage |
690 V AC/DC |
Fuse Type |
Midget |
Blown Fuse Indicator (BFI) |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…