text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2CKU

Description:  COUVERCLE DEUX GROUPES ORDINAIRE

CUP: 42269004672

Couvercle étanche 2 groupes ordinaire universel code keeper pour configurations diverses. Verrouillable. 4-1/4 pouces de profondeur intérieur en aluminium.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Combination box or device-mounting design provides flexibility in installation.
  • NEMA 3R rating ensures protection against falling rain, sleet and external ice formation when used with appropriate device boxes
  • Clear UL and CSA markings speed approval by inspectors
  • Wide range of cover depths and receptacle configurations accommodate almost every common plug and cord size when combined with included adapter plates
  • Combination box or device mounting design provides flexibility in installation

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Construction de métal coulé en coquille pour une longue durée de vie

Application

Pour éclairage résidentiel, puits, systèmes d'arrosage, garage et patios

Spécifications

Matériau

Alliage d'aluminium

Fini

Revêtement de poudre

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E28688
UL E28688

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici