text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2CKPM-W-CN

Description:  COUV MEDIUM 2G ETANCHE EN USAGE BL

CUP: 42269008571

One cover handles GFCI, single, duplex or switch configurations. Red Dot Code Keeper extra-duty nonmetallic weatherproof while-in-use covers make it easier than ever to comply with Canadian Electrical Code requirements for receptacles in wet locations.

Couvercle étanche 2 groupes large blanc non métallique. 2-7/8 pouces de profond, avec vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Complies with CEC Rule 26-708(2) for extra-duty outlet box hoods.
  • Robust stainless steel hinge pin – ideal for high-traffic areas.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Fabriqué avec un matériau polycarbonate résistant aux rayons UV

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

2

Couleur

Blanc

Montage

Keyhole

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

3-11/32 pouces x 5-9/16 pouces x 6-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici