text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2CKPM-BK-CN

Description:  COUV MED 2G ETANCHE EN USAGE NOIR

CUP: 42269011175

Avec les couvercles non métalliques étanches aux intempéries extra-robuste Red Dot Code Keeper, il est plus facile que jamais de répondre aux exigences du Code canadien de l’électricité (CCE) pour les prises dans des emplacements mouillés

Couvercle extra-robuste, étanche en service, 2 groupes, non métallique, noir. Medium; 2-7/8 pouces de profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Type

Couvercles étanches aux intempéries, en service

Caractéristiques spéciales

Fabriqué avec un matériau polycarbonate résistant aux rayons UV

Application

Pour prises DDFT, prises simples ou doubles et interrupteurs

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

2

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

3-11/32 po x 5-9/16 po x 6-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici