text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2CKPL-C-CN

Description:  COUV LARGE 2G ETANCHE EN USAGE CLR

CUP: 42269008618

One cover handles GFCI, single, duplex or switch configurations. Red Dot Code Keeper extra-duty nonmetallic weatherproof while-in-use covers make it easier than ever to comply with Canadian Electrical Code requirements for receptacles in wet locations.

Couvercle étanche 2 groupes large transparent non métallique. 4-3/4 pouces de profond, avec vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Complies with CEC Rule 26-708(2) for extra-duty outlet box hoods.
  • Robust stainless steel hinge pin – ideal for high-traffic areas.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Goupille à charnière en acier inoxydable idéale pour les zones achalandées

Application

Pour prises DDFT, prises simples ou doubles et interrupteurs

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Forme

Rectangulaire

Couleur

Transparent

Isolation

non isolee

Montage

Keyhole

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

5-3/16 pouces x 5-9/16 pouces x 6-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici