Alternate Catalog No. : S204MR-K1
n° de catalogue : 2CDS274437R0217
Description: MCB MCB - S200MR
CUP: 4016779959759
S204MR-K1 MCB K-Char., 10kA, 1A, 4P, RTT UL 1077, Ring Cable Lug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(208Y / 120 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
4 |
Product Main Type |
S200MR |
Rated Current |
1 A |
Rated Voltage (V) |
(208Y / 120 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…