Alternate Catalog No. : SU204MR-K16
n° de catalogue : 2CDS274347R0467
Description: MCB SU200MR RTT 4P K 16A BCP
CUP: 4016779959476
SU204MR-K16 MCB K-Char., 10kA, 16A, 4P, RTT UL 489, Ring Cable Lug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(480Y / 277 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
4 |
Power Loss |
at Rated Operating Conditions per Pole 2.5 W |
Product Main Type |
SU200MR |
Rated Current |
16 A |
Rated Voltage (V) |
(480Y / 277 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…