Alternate Catalog No. : ST204M-K8
n° de catalogue : 2CDS274334R0407
Description: MCB ST200M 4P K 8A UL1077
CUP: 4016779028981
ST204M-K8 Miniature Circuit Breaker ST204M-K8 Miniature Circuit Breaker K-Char., 10kA, 8A, 4P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
4 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
8 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…