Alternate Catalog No. : S203MR-K32
n° de catalogue : 2CDS273437R0537
Description: MCB MCB - S200MR
CUP: 4016779959056
S203MR-K32 MCB K-Char., 10kA, 32A, 3P, RTT UL 1077, Ring Cable Lug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(208Y / 120 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
3 |
Product Main Type |
S200MR |
Rated Current |
32 A |
Rated Voltage (V) |
(208Y / 120 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…