text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S203MR-K4

n° de catalogue : 2CDS273437R0337

Description:  MCB MCB - S200MR

CUP: 4016779958837

S203MR-K4 MCB K-Char., 10kA, 4A, 3P, RTT UL 1077, Ring Cable Lug
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mini Circuit breakers

Spécifications

Interrupting Rating acc. to UL1077

(208Y / 120 V AC) 10 kA
(240 V AC) 10 kA

Number of Poles

3

Product Main Type

S200MR

Rated Current

4 A

Rated Voltage (V)

(208Y / 120 V AC)
(240 V AC)
(480Y / 277 V AC)

Tripping Characteristic

K