Alternate Catalog No. : SU203MR-K32
n° de catalogue : 2CDS273347R0537
Description: MCB SU200MR RTT 3P K 32A BCP
CUP: 4016779958554
SU203MR-K32 MCB K-Char., 10kA, 32A, 3P, RTT UL 489, Ring Cable Lug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(480Y / 277 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
3 |
Power Loss |
at Rated Operating Conditions per Pole 3.7 W |
Product Main Type |
SU200MR |
Rated Current |
32 A |
Rated Voltage (V) |
(480Y / 277 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…