Alternate Catalog No. : SU203M-C2
n° de catalogue : 2CDS273337R0024
Description: UL489 MCB 3P C 2A 480/277
CUP: 4016779931236
SU203M-C2 Miniature Circuit Breaker C-Char., 10kA, 2A, 3P UL489
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
|
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(480Y / 277 V AC) 10 kA |
|
Number of Poles |
3 |
|
Power Loss |
5,4 W |
|
Product Main Type |
SU200M |
|
Rated Current |
2 A |
|
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity |
(400 V AC) 15 kA |
|
Rated Voltage (V) |
(480Y / 277 V AC) |
|
Standards |
CSA 22.2 No. 5 |
|
Tripping Characteristic |
C |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…