text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SUP203M-C6

n° de catalogue : 2CDS273336R0064

Description:  MCB SUP200M 3P C 6A UL 489

CUP: 4016779057769

SUP203M-C6-V1 Miniature Circuit Breaker C-Char., 10kA, 6A, 3P
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mini Circuit breakers

Spécifications

Interrupting Rating acc. to UL489

(480Y / 277 V AC) 14 kA

Number of Poles

3

Product Main Type

SUP200M

Rated Current

6 A

Rated Voltage (V)

(480Y / 277 V AC)

Standards

UL 489

Tripping Characteristic

C