Alternate Catalog No. : ST203M-D40
n° de catalogue : 2CDS273334R0401
Description: MCB ST200M 3P D 40A UL1077
CUP: 4016779024525
ST203M-D40 Miniature Circuit Breaker ST203M-D40 Miniature Circuit Breaker D-Char., 5kA, 40A, 3P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
3 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
40 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
D |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…