Alternate Catalog No. : SUP202M-K30
n° de catalogue : 2CDS272336R0527
Description: MCB SUP200M 2P K 30A UL 489
CUP: 4016779057059
SUP202M-K30-V1 MCB ProLine K-Char., 10kA, 30A, 2P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
|
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(480Y / 277 V AC) 14 kA |
|
Number of Poles |
2 |
|
Product Main Type |
SUP200M |
|
Rated Current |
30 A |
|
Rated Voltage (V) |
(480Y / 277 V AC) |
|
Standards |
UL 489 |
|
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…